??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
Mould-on polyurethane wheels RE.G5-82x90-RSL
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RE.G5 - Mould-on polyurethane wheels
Bill of material
Mould-on polyurethane wheels RE.G5-82x90-RSL
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
mm
DIM02
d
20 mm
DIM03
d3
47 mm
DIM04
l3
mm
DIM05
l5
14 mm
DIM06
Static load
N
DIM07
Rolling resistance
N
DIM08
Dynamic carrying capacity
N
WEIGHT
Weight
g
生成
File format
Previews - 3D