??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
Elastic rubber wheelsRE.G2-125-RSL
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RE.G2 - Elastic rubber wheels
Bill of material
Elastic rubber wheelsRE.G2-125-RSL
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
mm
DIM02
d
mm
DIM03
d3
mm
DIM04
l3
mm
DIM05
l4
mm
DIM06
l5
mm
DIM07
Static load
N
DIM08
Rolling resistance
N
DIM09
Dynamic carrying capacity
N
WEIGHT
Weight
g
生成
File format
Previews - 3D