??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
Roues en polyuréthane coulé RE.F4-125-SSL-WH
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
RE.F4-H - ELESA-Roues en polyuréthane coulé
Nomenclature
Roues en polyuréthane coulé RE.F4-125-SSL-WH
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
mm
DIM02
d4
DIM03
l1
mm
DIM04
l2
mm
DIM05
l3
50 mm
DIM06
H
mm
DIM07
B
135 mm
DIM08
L
110 mm
DIM09
s
DIM10
b1
105 mm
DIM11
b3
mm
DIM12
R
mm
DIM13
Résistance au roulement
N
DIM14
Charge dynamique
mm
WEIGHT
Poids
g
Generation
File format
Aperçu - 3D