??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
Mould-on polyurethane wheels RE.F4-125-SSL-WH
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RE.F4-H - Mould-on polyurethane wheels
Bill of material
Mould-on polyurethane wheels RE.F4-125-SSL-WH
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
mm
DIM02
d4
DIM03
l1
mm
DIM04
l2
mm
DIM05
l3
50 mm
DIM06
H
mm
DIM07
B
135 mm
DIM08
L
110 mm
DIM09
s
DIM10
b1
105 mm
DIM11
b3
mm
DIM12
R
mm
DIM13
Rolling resistance
N
DIM14
Dynamic carrying capacity
mm
WEIGHT
Weight
g
生成
File format
Previews - 3D