??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
Soft polyurethane wheels RE.F2-100-PSL-N
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RE.F2-N - Soft polyurethane wheels
Bill of material
Soft polyurethane wheels RE.F2-100-PSL-N
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
100 mm
DIM02
l1
45 mm
DIM03
l2
60 mm
DIM04
l3
40 mm
DIM05
H
128 mm
DIM06
B
100 mm
DIM07
L
85 mm
DIM08
s
9 mm
DIM09
b1
75 mm
DIM10
b2
80 mm
DIM11
b3
mm
DIM12
R
mm
DIM13
Rolling resistance
3000 N
DIM14
Dynamic carrying capacity
2000 N
WEIGHT
Weight
g
生成
File format
Previews - 3D