??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
Ruote in poliuretano soft RE.F2-100-PSL-N
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
RE.F2-N - ELESA-Ruote in poliuretano soft
Lista materiale
Ruote in poliuretano soft RE.F2-100-PSL-N
CODE
Codice
DESCRIPTION
Descrizione
DIM01
D
100 mm
DIM02
l1
45 mm
DIM03
l2
60 mm
DIM04
l3
40 mm
DIM05
H
128 mm
DIM06
B
100 mm
DIM07
L
85 mm
DIM08
s
9 mm
DIM09
b1
75 mm
DIM10
b2
80 mm
DIM11
b3
mm
DIM12
R
mm
DIM13
Resistenza al rotolamento
3000 N
DIM14
Portata dinamica
2000 N
WEIGHT
Peso
g
Generazione
File format
Anteprime 3D