??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
Roues en polyuréthane soft RE.F2-100-PSL-N
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
RE.F2-N - ELESA-Roues en polyuréthane soft
Nomenclature
Roues en polyuréthane soft RE.F2-100-PSL-N
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
100 mm
DIM02
l1
45 mm
DIM03
l2
60 mm
DIM04
l3
40 mm
DIM05
H
128 mm
DIM06
B
100 mm
DIM07
L
85 mm
DIM08
s
9 mm
DIM09
b1
75 mm
DIM10
b2
80 mm
DIM11
b3
mm
DIM12
R
mm
DIM13
Résistance au roulement
3000 N
DIM14
Charge dynamique
2000 N
WEIGHT
Poids
g
Generation
File format
Aperçu - 3D