??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 72
Swivel Clamp Connector Joint GN 289-B42-V50-S-2-BL
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 289 - Swivel Clamp Connector Joints, Aluminum, with screw, stainless steel, Type S, Stepless adjustment
Bill of material
Swivel Clamp Connector Joint GN 289-B42-V50-S-2-BL
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
D1D2
Bore - Bore
D1S2
Bore - Square
S1S2
Square - Square
ROT
Rotation
°
B
Swivel width
65 mm
K
76 mm
L1
268 mm
L2
70 mm
M
85 mm
Z1
Screw locations
M10-60
Z2
Screw location
M10-55
L3Z1
Clamping lever for Z1
78 | 92 mm
L3Z2
Clamping lever for Z2
78 | 92 mm
OBVIS
Finish
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
生成
File format
Previews - 3D